Публікуйте свої продукти
Revos
DRE

Revos

REVOS is designed to be used as interior door in residential buildings and in public service buildings. It is suitable for heavy duty applications thanks to its heightened mechanical resistance.

Специфікація
  • REVOS DOOR MEETS THE FOLLOWING REQUIREMENTS:
    - mechanical resistance: class 3 (according to EN 1192:2001)

    STANDARD OPTION:
    - door leaf frame made of soft wood and MDF, two elements along top edge
    - tubular chipboard core
    - flush external HDF board
    - surface finished with CPL laminate
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - R2.5mm edge or straight edge
    - mortise lock with cylinder insert

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - available in the "90E" investment width (door clearance 900 mm at 90 degrees opening angle)

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE:
    - glazing (contract order)
    - steel threshold
    - drop seal

    AVAILABLE DOOR FRAMES:
    - hybrid steel door frame
    - adjustable steel door frame
    - fixed steel door frame
    - fixed rebated door frame
    - adjustable door frame with T63 or T80 architrave

Технічна специфікація
  • Унікальний номерrevos
  • Сімейство продуктівFlush Doors
  • Група продуктівStandard doors
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-11-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCDoor
  • Код за ETIMEC003535
  • Назва за ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit