Публікуйте свої продукти
DreamLine Aqua Uno SHDR-3534586 Frameless Hinged Tub Door
DreamLine Aqua Uno SHDR-3534586 Frameless Hinged Tub Door
DreamLine Aqua Uno SHDR-3534586 Frameless Hinged Tub Door
    DreamLine

    DreamLine Aqua Uno SHDR-3534586 Frameless Hinged Tub Door

    Model Size: 34 5/16 in. W x 58 in. H; Walk-in Opening: 59 1/2 in. (in a 60 in. opening space); Hardware Finish: Brushed Nickel.

    Configuration consists of a Single Panel Swing Door; Great choice for smaller bathrooms, where a sliding door will not work.

    ATTENTION! This model has NO adjustment for width or out-of-plumb; Reversible for a right or left wall installation to fit your specific layout.

    Quality 1/4 in. (6 mm) thick certified clear tempered glass; Frameless curved design with a European style; Convenient towel bar handle.

    Suitable for installation on any straight (not curved) bathtub.

    Also available with Optional Extender Panel (SHDR-3534586-EX) or Return Panel (SHDR-3534586-RT) configurations.

    Professional installation recommended.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: SHDR-3534586-04
      Item Weight: 50.7 pounds
      Product Dimensions: 0.2 x 34 x 58 inches
      Item model number: SHDR-3534586-04
      Size: 34" W x 58" H
      Color: Brushed Nickel
      Style: Aqua Uno Tub Door
      Finish: Brushed Nickel
      Material: Tempered Glass, Brass
      Pattern: Clear Glass
      Shape: Rectangle
      Installation Method: Alcove
      Item Package Quantity: 1
      Special Features: ANSI certified tempered glass

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDreamLine-Aqua-Uno-SHDR-3534586-Frameless-Hinged-Tub-Door
    • Сімейство продуктівTub Door
    • Група продуктівFrameless
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Код UNSPSC30181507
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 15 17 11
    • Заголовок OmniClassBathtub Enclosures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти