Публікуйте свої продукти
DreamLine Cornerview SHEN-8134340 Framed Sliding Shower Enclosure
DreamLine

DreamLine Cornerview SHEN-8134340 Framed Sliding Shower Enclosure

Model Size: 34 1/2 in. D x 34 1/2 in. W x 72 in. H; Walk-in Opening: 20 3/4 in.

Two sliding panels, with two stationary panels on sides meet to create corner walk through.

Anodized aluminum wall profiles allow up to 1/2 in. adjustment per side for out-of-plumb (uneven walls).

5/32 in. (4 mm) thick certified clear tempered glass; Hardware Finish: Chrome.

Perfect for smaller spaces where a swing door will not work.

IMPORTANT! All measurements should be taken only AFTER walls are finished (tile, acrylic back walls, etc.).

Optional matching SlimLine shower base available: Model DLT-1036360 (sold separately).

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: SHEN-8134340-01
    Item Weight: 88.2 pounds
    Product Dimensions: 34.5 x 34.5 x 72 inches
    Item model number: SHEN-8134340-01
    Size: 34.5" W x 34.5" D
    Color: Chrome Hardware
    Style: Shower Enclosure Only
    Finish: Chrome
    Material: Tempered Glass,Aluminum
    Shape: Rectangular
    Installation Method: Corner
    Item Package Quantity: 1
    Certification: ANSI Certified Tempered Glass

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDreamLine-Cornerview-SHEN-8134340-Framed-Sliding-Shower-Enclosure
  • Сімейство продуктівShower Enclosure
  • Група продуктівFramed
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Код UNSPSC30181507
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Заголовок OmniClassShower Enclosures

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати