Публікуйте свої продукти
DreamLine Infinity-Z SHDR-0948720 Semi-Frameless Sliding Shower Door
DreamLine Infinity-Z SHDR-0948720 Semi-Frameless Sliding Shower Door
DreamLine Infinity-Z SHDR-0948720 Semi-Frameless Sliding Shower Door
    DreamLine

    DreamLine Infinity-Z SHDR-0948720 Semi-Frameless Sliding Shower Door

    Model Size: 44 - 48 in. W x 72 in. H; Walk-in Opening: 15 – 19 in.; Configuration consists of a Stationary Panel and Sliding Door.

    Quality 1/4 in. (6mm) thick Clear certified tempered glass; Reversible for a right or left door opening to fit your specific layout.

    Convenient towel bar on the Stationary Panel.

    Up to 1 in. adjustment per side for out-of-plumb (uneven) walls within wall profiles.

    Up to 4 in. for width adjustment by trimming guide rails.

    Hardware Finish: Brushed Nickel.

    Pictured SlimLine shower base is not included (sold separately).

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: SHDR-0948720-04
      Item Weight: 90 pounds
      Product Dimensions :1 x 48 x 72 inches
      Item model number: SHDR-0948720-04
      Size: 44-48" W x 72" H
      Color: Brushed Nickel
      Style: Shower Door Only
      Finish: Brushed Nickel
      Material: Tempered Glass,Aluminum
      Installation Method: Alcove
      Item Package Quantity: 1
      Special Features: 1/4 in. Thick Clear Tempered Glass. ANSI certified

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDreamLine-Infinity-Z-SHDR-0948720-Semi-Frameless-Sliding-Shower-Door
    • Сімейство продуктівShower Door
    • Група продуктівSemi-Frameless
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Код UNSPSC30181507
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Заголовок OmniClassShower Enclosures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати