Публікуйте свої продукти
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench
    Drive Medical

    Drive Medical 12011KD-1 Plastic Tub Transfer Bench

    • Tool-free assembly of back, legs and arm (Figure A - C).
    • A-frame construction provides stability.
    • Durable blow-molded plastic bench and backrest.
    • Height adjusts in ½" increments with unique "Dual Column" extension legs.
    • Reversible to accommodate any bathroom.
    • Pinch-free lever allows for push pins to be depressed without pinching fingers.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PlasticTubTransferBench #TransferBench

    Специфікація
    • Carton Shipping Weight: 13 lbs. | 13 lbs. | 24 lbs.
      HCPCS: E0248
      Outside Legs: 32" (W) x 23" (D)
      Seat Dimensions: 26" (W) x 18.5" - 19.5" (D)
      Seat Height: 17.5" - 22.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 10 lbs.
      Weight Capacity: 400 lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDrive-Medical-12011KD-1-Plastic-Tub-Transfer-Bench
    • Сімейство продуктівTransfer Bench
    • Група продуктівTub Transfer
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (23)
    3.4 з 5 зірок 3.4 (9)