Публікуйте свої продукти
DucoBox Energy Sky D275
DUCO

DucoBox Energy Sky D275

All the advantages of the other DUCO MVHR systems were adopted here, including the possibility of 2-zone control via external valve, automatic calibration, copy function, head-up display, etc.

Специфікація
  • The DucoBox Energy Sky with a ventilation flow rate of 275 m ³/h has been specially developed for mounting in compact technical rooms and cramped storage areas, such as in apartment buildings.

    This lightweight ceiling model perfectly complements our Energy Family (Mechanical Ventilation with Heat Recovery systems) and, thanks to its limited height of 30 cm, also fits seamlessly into suspended ceilings. The unit can also be wall-mounted.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерducobox-energy-sky-d275
  • Сімейство продуктівMechanical Ventilation
  • Група продуктівVentilation Units
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-03-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPowder coated steel
  • Матеріал допоміжнийExpanded Polypropylene
  • Розроблено вBelgium
  • Виготовлено вBelgium
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG015220
  • Назва за ETIMHeat exchangers

Доступність регіону

Європа
Belgium
Netherlands
United Kingdom

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (21)
4.0 з 5 зірок 4.0 (6)
4.0 з 5 зірок 4.0 (6)
4.2 з 5 зірок 4.2 (9)
4.3 з 5 зірок 4.3 (26)