Публікуйте свої продукти
DucoScreen Front 95
DUCO

DucoScreen Front 95

Large glass units are very common in new buildings, but are also increasingly used in renovation projects. In new buildings, a lot of attention is paid to an insulation level that must meet legally defined requirements. But also in renovations, we see that insulation is too often addressed without taking efficient shading into account. However, a combination of both - insulation and shading - is essential to prevent overheating.

Специфікація
    • Compact storm-proof awnings
    • Suitable for both renovation and new construction: passive and low-energy houses
    • Very large fabric dimensions of up to 3300 mm
    • Invisible installation in the cavity or in front of the facade as surface-mounted unit
    • Easy installation and maintenance
Технічна специфікація
  • Унікальний номерducoscreen-front-95
  • Сімейство продуктівTextile Sun Control
  • Група продуктівScreens Without Ventilation
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)95
  • Ширина (мм)6000
  • Глибина (мм)110
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийFabric
  • Розроблено вBelgium
  • Виготовлено вBelgium
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG020100
  • Назва за ETIMBuilding - Finishing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Опис Uniclass 2015Roller blinds

Доступність регіону

Європа
Belgium
Netherlands

Схожі продукти

3.9 з 5 зірок 3.9 (57)
4.5 з 5 зірок 4.5 (24)
4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
4.3 з 5 зірок 4.3 (36)