Публікуйте свої продукти
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the CAP version, the screens cannot be coupled. In addition, the CAP version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a FIX version.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерducotwin-120-zr-ak-cap
  • Сімейство продуктівWindow Ventilation
  • Група продуктівAir Vents With Screens
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2026-10-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вБельгія
  • Виготовлено вБельгія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Non Mechanical Ventilation
  • Код за ETIMEC001142
  • Назва за ETIMWindow ventilator

Доступність регіону

Європа
Бельгія
Нідерланди