Публікуйте свої продукти
TopVent BE
DUCO

TopVent BE

With the TopVent BE range, DUCO puts energetic, acoustic and thermal comfort first. The grille comes into its own on an aesthetic level due to the invisible punching. The upward airflow guarantees a healthy and comfortable indoor climate. The grille guarantees quick installation, high stability on the window and the highest airtightness class. The top is transparent and fitted with pre-drilled, glass fiber reinforced coupling pieces. The anchor gutter at the top ensures fast and firm anchoring to the fixed construction.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtopventBE
  • Сімейство продуктівWindow Ventilation
  • Група продуктівStandard Window Vents
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-03-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийPowder Coatings
  • Розроблено вBelgium
  • Виготовлено вBelgium
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Non Mechanical Ventilation
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG015620
  • Назва за ETIMSpare parts for fittings