Публікуйте свої продукти
Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame
Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame
    Duda Solar - Duda Diesel

    Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame

    Duda Solar Water Heater Collectors are the most efficient solar collectors on the market. The evacuated tubes retain heat much better than flat panel collectors and therefore can work much more efficiently in cold climates. They also have a unique capability of obtaining higher efficiencies while the sun is at an angle in the east or west through passive tracking in the tubes. SRCC Certified and eligible for the 30% Federal Tax Rebate. May also be used with Duda Solar Aluminum Reflectors.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • -Model Number: DS-SC5814-30T-45deg

      -Hailstone Resistance: up to φmm (1"), Max Operating Pressure: 87psi, Max Flow Rate: 5.25 gpm

      -14mm TU1 Copper Heat Pipes, Manifold insulation: 45mm 93 Kg/m^3 Rockwool, Rated Best Heat Retention

      -φ58mm x 1800mm Three-Target Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN Vacuum Tubes, High Boron Silicon 3.3 Glass

      -Sun Absorption Efficiency: 93-96%, Vacuum Rating: Less than 5.0 x 10^3 Pa, Lifespan:70% @ 15 Years

      -OG-100 SRCC Certificate Number: 10001880, Eligible for 30% Federal Tax Rebate, Winter Resistant

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDuda-Solar-30-Tube-Water-Heater-Collector-45degree-Frame
    • Сімейство продуктівSolar
    • Група продуктівWater Heater Collector
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCopper
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
    • Назва UNSPSCSolar heating units
    • Код UNSPSC40101807
    • Код CSI MasterFormat 201423 56 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Solar Collectors
    • Номер OmniClass23-33 53 00
    • Заголовок OmniClassSolar Water Heating Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.1 з 5 зірок 4.1 (16)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (26)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (14)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit