Публікуйте свої продукти
Duda Solar 30 Tube Water Heater Pool Collector
Duda Solar - Duda Diesel

Duda Solar 30 Tube Water Heater Pool Collector

Solar water pool collectors are unpressurized solar collectors meant to heat the pool water directly. Cold water enters into the manifold from the pool, sinks to the bottom of the tube, and once heated a little bit, will rise back up to the top of the manifold and exit with the water flow. Pool collectors are the most efficient way to heat water because they come in direct contact with the heated surface in the tube and operate at low temperatures which will allow for minimal heat loss through the tubes and manifold, if any at all.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • -Model Number: DS-SC58P-30T

    -Hailstone Resistance: up to φmm (1"), Max Operating Pressure: 4psi

    -316L Stainless Steel Inner Manifold for high chlorinated water corrosion resistance

    -φ58mm x 1800mm Three-Target Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN Vacuum Tubes, High Boron Silicon 3.3 Glass

    -Sun Absorption Efficiency: 93-96%, Vacuum Rating: Less than 5.0 x 10-3. Pa, Lifespan:70% @ 15+ Years

    -1" Male NPT Inlet/Outlet Ports, Easy to dissasemble

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDuda-Solar-30-Tube-Water-Heater-Pool-Collector
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівWater Heater Pool Collector
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCSolar heating units
  • Код UNSPSC40101807
  • Код CSI MasterFormat 201423 56 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Solar Collectors
  • Номер OmniClass23-33 53 00
  • Заголовок OmniClassSolar Water Heating Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.1 з 5 зірок 4.1 (16)
4.0 з 5 зірок 4.0 (26)
4.0 з 5 зірок 4.0 (14)
4.3 з 5 зірок 4.3 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit