Публікуйте свої продукти
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
    Dudley Industries Ltd

    Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range

    The Modulo Slimline 'Behind the mirror' cabinet system is a convenient solution for housing soap and hand drying dispensers in public washrooms. It comprises a wall-mounted cabinet positioned behind a mirror, creating a designated space for soap and hand drying dispensers. To accommodate different requirements and user preferences, the cabinet offers multiple fixing locations for placing dispensers in specific positions. For larger projects, multiple cabinets can be seamlessly combined in a single installation, allowing for scalability and flexibility. Various dispenser options are available, including touch-free soap dispensers, hand dryers, and paper towel dispensers. Backed by a 10-year warranty, the cabinet ensures reliability and longevity. It is available in two sizes: 1200mm and 600mm, providing options to suit different spaces and layouts.
    Специфікація
    • Material: Stainless Steel and Mixed Material Components

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 1200mm

      Height: 960mm

      Depth: 230mm

      Product Code: 92407BK

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbehind-the-mirror-cabinet-1200a-DI-Modulo-Slimine-range
    • Сімейство продуктівBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • Група продуктівBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)960
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)230
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийMirror Glass
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Заголовок OmniClassSanitary Goods Dispensers

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад