Публікуйте свої продукти
Toilet Roll Dispenser 3 Roll PLASMA Range
Dudley Industries Ltd

Toilet Roll Dispenser 3 Roll PLASMA Range

This toilet roll dispenser holds 3 domestic style rolls and is part of the Plasma suite of dispensers.

Available with brushed or white powder coated finish.

Easy to unlock and the cover hinges forward for ease of re-filling and simply snap locks in place on closing.

Специфікація
  • Material: Stainless Steel

    Finish: Brushed

    Width: 126mm

    Height: 405mm

    Depth: 129mm

    Product Codes: Brushed 77974SS / White 77974WH

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtoilet-roll-dispenser-3-roll-Plasma-range
  • Сімейство продуктівWashroom Dispensers - Plasma Range
  • Група продуктівWashroom Dispensers - Plasma Range
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)405
  • Ширина (мм)126
  • Глибина (мм)209
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Заголовок OmniClassToilet Paper Dispensers