Публікуйте свої продукти
Washroom Behind the Mirror Dispenser Shelf 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Washroom Behind the Mirror Dispenser Shelf 1200mm MODULO SLIMLINE Range
    Dudley Industries Ltd

    Washroom Behind the Mirror Dispenser Shelf 1200mm MODULO SLIMLINE Range

    From the Modulo Slimline Behind the Mirror System, this shelf provides a convenient fixing location for Modulo Slimline Dispensers.

    It takes the concept of the behind the mirror cabinet system but allows designers to incorporate it in their own bespoke cabinets.

    Available in 2 widths (600mm and 1200mm) the shelf provides the aperture and fixing options for soap dispensers, paper towel and hand dryer from the Modulo Slimline Range.

    Simple to install with fixings to the rear. Dispenser base plates are positioned on the shelf and fixed into place.

    Специфікація
    • Material: Stainless Steel

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 1195mm

      Height: 75mm

      Depth: 212mm

      Product Codes: 92404BK

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwashroom-dispenser-shelf-1200-DI-Modulo-Slimline-Range
    • Сімейство продуктівBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • Група продуктівBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)75
    • Ширина (мм)1195
    • Глибина (мм)212
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom shelves
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets