Публікуйте свої продукти
TML pipe clamp coupling
Düker GmbH

TML pipe clamp coupling

Düker Cast iron pipe TML
3000 mm length DN 100
Pipe of a manufactured length of 3000 mm
including cutting to length.
Delivery and professional installation
as per Düker installation instructions.
 
Manufacturer: Düker GmbH & Co. KGaA,
Würzburger Str. 10, D-97753 Karlstadt

Специфікація
    • Product name: TML pipe
    • Area of application: domestic waste water
    • Type of connection: clamp coupling
    • Product classification: Düker TML pipe system
    • Product group: TML pipe system, cast iron drainage pipe system
    • Nominal diameter: DN 100
    • Nominal pressure: PN 0,5
    • Ø Da mm: 110
    • s mm: 3.50
    • Operating temp. °C: 70
    • Operating pressure mbar: 10000
    • Delivery form: Bar
    • Supply length mm: 3
Технічна специфікація
  • Унікальний номер232055
  • Сімейство продуктівPlumbing / Pipes
  • Група продуктівPlumbing / Pipes
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-24
  • Номер видання1
  • Висота (мм)109.96
  • Ширина (мм)3000
  • Глибина (мм)109.96
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCObject

Доступність регіону

Європа
Австрія
Німеччина
Швейцарія