Публікуйте свої продукти
ENDURA-COAT® Low VOC,  Interior and Exterior Paint
Dunn-Edwards Paints

ENDURA-COAT® Low VOC, Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® is a high performance, interior/exterior, low VOC, direct to metal, water-based acrylic Industrial Maintenance Coating with excellent corrosion resistance and direct-to-metal properties. It can be used on properly prepared and primed metal, wood, masonry, plaster or drywall. ENDURA-COAT is available in eggshell, semi-gloss and gloss finishes.


Why ENDURA-COAT outperforms other Industrial Maintenance Coatings:

  • Excellent corrosion resistance and adhesion
  • Superior hardness, durability and gloss retention
  • Direct-to-metal (DTM) application

Зв’яжіться з Dunn-Edwards Paints

Технічна специфікація
  • Унікальний номерendura-coat-paint
  • Сімейство продуктівPaints and Varnishes
  • Група продуктівInterior/ Exterior Paints & Primers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCSurface
  • Назва UNSPSCFinishing materials and products
  • Код UNSPSC301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступність регіону

Азія Північна Америка
Китай
Сполучені Штати
Південна Корея