Публікуйте свої продукти
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
    Dunn-Edwards Paints

    ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    ENDURALASTIC® is an ultra-premium specialty 100% acrylic elastomeric wall coating designed for use on exterior surfaces. ENDURALASTIC has exceptional flexibility, chalking and binder degradation resistance, and provides outstanding waterproofing protection against wind-driven rain by bridging hairline cracks. ENDURALASTIC also provides excellent adhesion and outstanding alkali and efflorescence resistance on properly prepared masonry.

    • Superior elasticity and elongation
    • Excellent crack bridging properties
    • Waterproofs against wind-driven rain
    • Great dirt pick-up resistance

    Зв’яжіться з Dunn-Edwards Paints

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерenduralastic-wall-coating
    • Сімейство продуктівPaints and Varnishes
    • Група продуктівExterior Paints & Primers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCSurface
    • Назва UNSPSCExterior finishing materials
    • Код UNSPSC3015
    • Код Uniclass 2015Pr_35
    • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка
    Китай
    Сполучені Штати
    Південна Корея