Публікуйте свої продукти
SPARTASHIELD® Exterior Paint
Dunn-Edwards Paints

SPARTASHIELD® Exterior Paint

SPARTASHIELD | Exterior Paint

SPARTASHIELD is a complete line of premium, ultra-low VOC, 100% acrylic exterior paints that provide exceptional hide, durability and versatility. SPARTASHIELD products apply easily, dry to a smooth, uniform finish and are low odor.

Why SPARTASHIELD paints outperform the competition

  • Superior hide and durability
  • Exceptional balance of sag resistance and flow & leveling
  • Easy to apply and dries to a smooth uniform finish

For use on these substrates

  • Stucco
  • Masonry
  • Tilt-Up Concrete
  • Wood
  • Metal

Зв’яжіться з Dunn-Edwards Paints

Технічна специфікація
  • Унікальний номерspartashield-exterior-paint
  • Сімейство продуктівPaints and Varnishes
  • Група продуктівExterior Paints & Primers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCSurface
  • Назва UNSPSCFinishing materials and products
  • Код UNSPSC301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступність регіону

Азія Північна Америка
Китай
Сполучені Штати
Південна Корея