Публікуйте свої продукти
VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint
VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint
    Dunn-Edwards Paints

    VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint


    VERSAGLOSS
     | Interior/Exterior Paint

    VERSAGLOSS is a professional interior/exterior modified-acrylic gloss paint that offers good block resistance, adhesion, and touch-up qualities. VERSAGLOSS is self-priming on new drywall and has good flow and leveling when brushed, rolled, or sprayed.

    Why VERSAGLOSS paints outperform the competition

    • Excellent touch-up
    • Good hide and durability

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal


    Зв’яжіться з Dunn-Edwards Paints

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерversagloss-interior-exterior-paint
    • Сімейство продуктівPaints and Varnishes
    • Група продуктівInterior/ Exterior Paints & Primers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCSurface
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35
    • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка
    Китай
    Сполучені Штати
    Південна Корея