Публікуйте свої продукти
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 006039

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Специфікація
    • Duravit D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 0060390000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD-Code-Toilet-seat-490x361x43-mm-006039
    • Сімейство продуктівToilets
    • Група продуктівToilet seat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)43
    • Ширина (мм)490
    • Глибина (мм)361
    Пов'язані
    • Матеріал основнийDuroplast
    • Виготовлено вБолгарія
    • Вага нетто (кг)2.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011196
    • Назва за ETIMToilet seat
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Заголовок OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings