Публікуйте свої продукти
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100

    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Специфікація
      • Duravit Duravit No.1 Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left, 3/8" - 0941000005
      • Duravit Duravit No.1 Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 4,5 l, Dual Flush, Right & Left, 3/8" - 0941000085
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDuravit-No1-Cistern-094100
    • Сімейство продуктівToilets
    • Група продуктівCistern
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)355
    • Ширина (мм)390
    • Глибина (мм)170
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вЄгипет
    • Вага нетто (кг)13
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010204
    • Назва за ETIMAccessories, shower/WC
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Заголовок OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures