Публікуйте свої продукти
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    Специфікація
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBody-164x105x164-mm-GK0900
    • Сімейство продуктівBody
    • Група продуктівBody
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)164
    • Ширина (мм)164
    • Глибина (мм)105
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEC010160
    • Назва за ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures