Публікуйте свої продукти
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Специфікація
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерd-code-tank-094010
    • Сімейство продуктівToilets
    • Група продуктівCistern
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)375
    • Ширина (мм)390
    • Глибина (мм)175
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вEgypt
    • Вага нетто (кг)13.35
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010204
    • Назва за ETIMAccessories, shower/WC
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Заголовок OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures