Публікуйте свої продукти
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006031
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006031
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006031
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006031
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006031

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    Специфікація
    • Duravit D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 0060310000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD-Code-Toilet-seat-White-361x485x43-mm-006031
    • Сімейство продуктівToilets
    • Група продуктівToilet seat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)43
    • Ширина (мм)361
    • Глибина (мм)485
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийDuroplast
    • Виготовлено вBulgaria
    • Вага нетто (кг)2.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011196
    • Назва за ETIMToilet seat
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Заголовок OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings