Публікуйте свої продукти
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700475 D-Neo Bathtub

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Специфікація
      • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 190 l - 700475000000000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерd-neo-bathtub-700475
    • Сімейство продуктівD-Neo
    • Група продуктівBathtub
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)485
    • Ширина (мм)1800
    • Глибина (мм)800
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Вага нетто (кг)27
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Схожі продукти