Публікуйте свої продукти
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Специфікація
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD-Neo-Cistern-094415
    • Сімейство продуктівToilets
    • Група продуктівCistern
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)360
    • Ширина (мм)395
    • Глибина (мм)180
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вEgypt
    • Вага нетто (кг)12.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010204
    • Назва за ETIMAccessories, shower/WC
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Заголовок OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures