Публікуйте свої продукти
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
    DURAVIT AG

    094400 D-Neo Tank

    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Специфікація
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left - 0944000005
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left, WonderGliss - 09440000051
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерd-neo-tank-094400
    • Сімейство продуктівD-Neo
    • Група продуктівTank
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)360
    • Ширина (мм)395
    • Глибина (мм)180
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Вага нетто (кг)12.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilet tanks
    • Код UNSPSC30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures