Публікуйте свої продукти
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Seat ring ergonomically shaped for a comfortable sitting position
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Специфікація
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021690000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерd-neo-toilet-seat-002169
    • Сімейство продуктівToilets
    • Група продуктівToilet seat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)43
    • Ширина (мм)376
    • Глибина (мм)441
    Пов'язані
    • Матеріал основнийDuroplast
    • Виготовлено вЄгипет
    • Вага нетто (кг)2.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011196
    • Назва за ETIMToilet seat
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Заголовок OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures