Публікуйте свої продукти
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Специфікація
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdurastyle-tank-093500
    • Сімейство продуктівDuraStyle
    • Група продуктівtoilet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)370
    • Ширина (мм)390
    • Глибина (мм)170
    Посилання
    Пов'язані
    • Вага нетто (кг)13.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilet tanks
    • Код UNSPSC30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures