Публікуйте свої продукти
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • Waterless: integrated hose membrane in the drain only opens when urine flows through it and then closes automatically, thus preventing odours.
    • Without flushing rim for particularly easy cleaning

    Специфікація
      • Duravit DuraStyle Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material - 2808300000
      • Duravit DuraStyle Waterless urinal Dry, White High Gloss, 340 mm, Flushing rim: Without, Target fly, Incl. mounting material – 2808300007
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdurastyle-urinal-durastyle-dry-280830
    • Сімейство продуктівDuraStyle
    • Група продуктівUrinal DuraStyle Dry
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-11
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)340
    Посилання
    Пов'язані
    • Вага нетто (кг)13.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCUrinals
    • Код UNSPSC30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Опис Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Заголовок OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Схожі продукти