Публікуйте свої продукти
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Специфікація
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • Сімейство продуктівActuator plates
    • Група продуктівMechanical flush plate for WC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)157
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)14
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
    • Класифікація IFCActuator
    • Код за ETIMEC012353
    • Назва за ETIMAccessories bathroom accessories
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures