Публікуйте свої продукти
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
    DURAVIT AG

    DuraSystem Electronic flush plate for WC 230x10x157 mm - WD5003

    • Individually adjustable hygienic flush for optimal pipe flushing, even when absent
    • Night light function: Illuminated indoor pool ensures appropriate orientation and safety in the dark, without interrupting the rest of the body with too bright light
    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Специфікація
      • Duravit DuraSystem Electronic flush plate for WC A2, Mains connection, Glass, White - WD5003012000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDuraSystem-Electronic-flush-plate-for-WC--230x10x157-mm-WD5003
    • Сімейство продуктівActuator plates
    • Група продуктівElectronic flush plate for WC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)157
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)10
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)2.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCActuator
    • Код за ETIMEC012353
    • Назва за ETIMAccessories bathroom accessories
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Заголовок OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures