Публікуйте свої продукти
DuraSystem Installation element WD1010
DuraSystem Installation element WD1010
DuraSystem Installation element WD1010
    DURAVIT AG

    DuraSystem Installation element WD1010

    • Comes partly assembled
    • For dry installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required

    Специфікація
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC Basic, 6 l, Sendzimir galvanised, 500x155x1148 mm - WD1010000000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdurasystem-installation-element-wd1010
    • Сімейство продуктівDuraSystem
    • Група продуктівtoilet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)115
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)155
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Вага нетто (кг)13.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Опис Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Схожі продукти