Публікуйте свої продукти
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
    DURAVIT AG

    Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    Специфікація
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 106 mm, 3 Jets, Spray mode selection: Rotating blasting disc, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650009000
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHand-shower-241x106x60-mm-UV0650009
    • Сімейство продуктівHand shower set
    • Група продуктівHand shower
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)241
    • Глибина (мм)106
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010161
    • Назва за ETIMHand shower
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія