Публікуйте свої продукти
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Специфікація
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Сімейство продуктівHand shower set
    • Група продуктівHand shower
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)50
    • Ширина (мм)246
    • Глибина (мм)101
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.14
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010161
    • Назва за ETIMHand shower
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads