Публікуйте свої продукти
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Специфікація
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwall-outlet-uv0630010
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівwall outlet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)55
    • Ширина (мм)55
    • Глибина (мм)102
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010905
    • Назва за ETIMShower connecting piece
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers