Публікуйте свої продукти
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
    DURAVIT AG

    281730 White Tulip Urinal

    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1 litre
    • Wall-mounted installation
    Специфікація
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 2817300000
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 28173000001
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 2817300007
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 28173000071
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 2817302000
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 2817302007
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwhite-tulip-urinal-281730
    • Сімейство продуктівWhite Tulip
    • Група продуктівUrinals
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)580
    • Ширина (мм)320
    • Глибина (мм)340
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Вага нетто (кг)16.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCUrinals
    • Код UNSPSC30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Опис Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Заголовок OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures