Публікуйте свої продукти
D1 Plus Giro - Bi-fold and slider twin doors for shower
D1 Plus Giro - Bi-fold and slider twin doors for shower
D1 Plus Giro - Bi-fold and slider twin doors for shower
D1 Plus Giro - Bi-fold and slider twin doors for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - Bi-fold and slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Bi-fold and slider twin door, for shower in a recess.
    Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors
    Reduced-Frame-Design
    Wall connection profiles with minimalistic design
    Upper water deflector strips and seals

    Специфікація
    • To: Shower
      Type: Bi-fold + Slider

      • slider and folding shower door in a recess
      • Folding and slider twin doors to both sides
      • 5 mm Safety glass
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 550 to 1000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD1PLUSGIRO_BIFOLD_2PUERTAS_DUCHA
    • Сімейство продуктівShower enclosure
    • Група продуктівD1 Plus Giro
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2013-12-31
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1900
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017920
    • Назва за ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Заголовок OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступність регіону

    Європа
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit