Публікуйте свої продукти
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
    Duscholux

    D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath

    Glass screen of separation for shower or bath. 8mm. Safety Glass
    Специфікація
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 8 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD2_SKY_SEPARADOR_FIJO_DUCHA_BANERA
    • Сімейство продуктівShower enclosure
    • Група продуктівWalk in
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017920
    • Назва за ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Заголовок OmniClassSanitary Partitions and Cubicles