Публікуйте свої продукти
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
    Duscholux

    D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower

    Shower enclosure. Corner shower enclosure 2 fixed segments + 180º twin swing doors New range of shower enclosures with 180° opening hinges system Inside hinges fixing system integrated to the glass screen for easier cleaning (always in chrome) Aluminium microprofiles on the door with magnetic closures
    Специфікація
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + Pivot twin doors at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 700 to 1400 mm
      • Standards height between 1600-2000 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерD4_PURE_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Сімейство продуктівShower enclosure
    • Група продуктівD4 Pure
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017920
    • Назва за ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Заголовок OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Доступність регіону

    Європа
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit