Публікуйте свої продукти
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
    Dutch Quality Stone

    Stone Veneer - Dry Stack

    An exceptionally efficient stone veneer option that gives you the profile of intricately stacked natural stone in an easy-to-install panel form. No grouting small ledge stones or prolonged construction timelines required.

    Специфікація
    • Sizing: Height: 2" & 4" / Length: 5" - 24"
      Colors: Winter Point, Sienna, Fallbrook, Pennsylvania, Cypress, Ashen, Arizona, Prestige

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdry-stack-veneer
    • Сімейство продуктівStone Veneer
    • Група продуктівLedge
    • Дата публікації2020-11-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Код за ETIMEC003074
    • Назва за ETIMInterior brick veneer
    • Назва UNSPSCStone bricks
    • Код UNSPSC30131604
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_85_55
    • Опис Uniclass 2015Natural stone cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201404 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Masonry Veneer
    • Номер OmniClass23-15 15 15 11
    • Заголовок OmniClassWall Stone Facing
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати

    Схожі продукти