Публікуйте свої продукти
Cabin Type LC lacquered fittings
E.Łukasiak

Cabin Type LC lacquered fittings

Door: Equipped with three sets of functional hinges, knob with a finger recess and lock with signaling "closed/open", with the possibility of emergency opening made of stainless steel. Doors made of 12mm HPL. Walls System: The walls of the cabins made from 10mm HPL, color selected from manufacturer's sample-card. The edges of the walls covered with the powder painted aluminum profile Characteristics: HPL plate - compact laminate HPL is a thermoset laminate easy-to-clean, water resistant, flame resistant and vandal-resistant material (resistant to extinguish the cigarette and graffiti). Optional accessories: Clothes hanger and toilet paper holder made of plastic or stainless steel. Application: The premises of hygiene and sanitation in office buildings, schools, sports facilities, industrial, etc.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLCL
  • Сімейство продуктівSystems Cabin
  • Група продуктівWc Cabin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-12-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Глибина (мм)1200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийLaminate
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCCurtain Wall

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
4.0 з 5 зірок 4.0 (41)