Публікуйте свої продукти
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    COZAR has a minimal look with its co-extrusion body which is entirely made of PC material. Thanks to its design without connection details , it has high IP degree protection class and offers variable lumen output and lenght options. COZAR is an economic and optimal lighting solution for places which need etanj luminaire.
    Специфікація
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcozar
    • Сімейство продуктівEAE Lighting
    • Група продуктівLinear Etanj
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Код UNSPSC391115
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступність регіону

    Азія Європа Південна Америка Океанія Північна Америка Африка