Публікуйте свої продукти
EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

GALIS NG, with its high IP protected body, is ideal for car parks, warehouses, humid and wet areas. Its front surface with ground glass or transparent glass Options, is tempered against break and fracture. It may be cabled with Through Wiring serial pass.
Специфікація
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Housing Colors: RAL 9006

    Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

    Installation: Surface mounted

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgalis_ng
  • Сімейство продуктівEAE Lighting
  • Група продуктівLinear Etanj
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-11-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийExtruded Aluminum
  • Розроблено вТуреччина
  • Виготовлено вТуреччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Азія Європа Південна Америка Океанія Північна Америка Африка