Публікуйте свої продукти
EAE Lighting - YPB
EAE Group

EAE Lighting - YPB

Offering design and functionality beyond its class, YPB NG stands out with its high-end LED technology and suitability for harsh conditions. Offering a perfect balance between energy saving and luminaire efficiency, YPB NG offers a reliable lighting solution in humid spaces such as parking lots, warehouse areas and production lines. YPB NG, which has IP66 protection class, provides protection against dust and water splashes as well as being equipped with IK08 impact resistance, prioritizing durability and safety.
Специфікація
  • Housing: Plastic Extrusion

    Diffuser: Transparent Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 27 W / 34 W / 42 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted

Технічна специфікація
  • Унікальний номерypb
  • Сімейство продуктівEAE Lighting
  • Група продуктівLinear Etanj
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-11-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вTürkiye
  • Виготовлено вTürkiye
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Азія Європа Південна Америка Океанія Північна Америка Африка
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algeria
Armenia
Austria
Brazil
New Zealand
Mexico
Cameroon
Azerbaijan
Belarus
Chile
Papua New Guinea
United States
Chad
Bahrain
Belgium
Democratic Republic of the Congo
Bangladesh
Bosnia and Herzegovina
Egypt
Cambodia
Bulgaria
Ethiopia
China
Croatia
Ghana
Georgia
Cyprus
Kenya
India
Czech Republic
Libya
Indonesia
Denmark
Morocco
Iran
Estonia
Niger
Iraq
Finland
Nigeria
Israel
France
South Africa
Japan
Germany
South Sudan
Jordan
Greece
Sudan
Kazakhstan
Hungary
Tanzania
Kuwait
Iceland
Tunisia
Kyrgyzstan
Ireland
Lebanon
Italy
Malaysia
Latvia
Mongolia
Lithuania
Oman
Luxembourg
Pakistan
Moldova
Philippines
Montenegro
Qatar
Netherlands
Saudi Arabia
North Macedonia
Singapore
Norway
South Korea
Poland
Syria
Portugal
Taiwan
Romania
Tajikistan
Russia
Thailand
Serbia
Türkiye
Slovakia
Turkmenistan
Slovenia
United Arab Emirates
Spain
Uzbekistan
Sweden
Vietnam
Switzerland
Yemen
Ukraine
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit