Публікуйте свої продукти
LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit
Eagle Group

LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit

  • Allows for removal or adjustment of intermediate shelves without disassembling the entire unit.
  • Polymer shelving sections are non-corrosive.
  • Easy to assemble in minutes—only one person required.
  • Shelf sections are dishwasher safe.
  • Available in widths of 18˝ and 23˝ (457 and 584mm).
  • Add-on kit (see spec sheet #EG01.12C) and add-on units (see spec sheet #EG01.12B) allow for “L”, “T”, or continuous configurations without using traditional S-hooks.
  • Two component choices: economical zinc with clear epoxy (virtually non-corrosive) or non-corrosive stainless steel. 


Технічна специфікація
  • Унікальний номерeagle-group-eg01_12a
  • Сімейство продуктівFood Service Equipment
  • Група продуктівShelving
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-02-01
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Номер OmniClass23-21 21 00
  • Заголовок OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати