Публікуйте свої продукти
Double Sided Bin-Holder Rails
Eagle Group

Double Sided Bin-Holder Rails

Design and Construction Features

  • Sold as an accessory, or can be purchased with posts as a cart.
  • EAGLEbrite® zinc or chrome plated.
  • Bins can be attached to both sides of rail - no tools required.
  • Available in 24˝ (305mm) or 30˝ (762mm) widths.
  • 36˝ (914mm) through 60˝ (1524mm) rail lengths.
  • May be mixed with standard wire shelves
Технічна специфікація
  • Унікальний номерeagle-group-eg07_14
  • Сімейство продуктівFood Service Equipment
  • Група продуктівShelving
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-02-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
  • Код CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Номер OmniClass23-21 21 00
  • Заголовок OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати