Публікуйте свої продукти
Back Bar Refrigeration with Glass Doors
Eagle Group

Back Bar Refrigeration with Glass Doors

4.8 з 5 зірок4.8(11 відгуки)

Back bar coolers are designed to store and refrigerate all of your restaurant’s finest beverages. Our selection of glass door models accommodate a wide range of bar setups. The glass doors on the units allow guests to easily preview your offerings, while the durable steel cabinet—wrapped in black vinyl exterior—offers a sleek, clean appearance.

Design & Construction Features

  • Stainless steel top. 
  • Black vinyl-clad steel cabinet.
  • Glass doors with extruded pull handle.
  • Doors are hinged and provided with key lock.
  • Stainless steel interior lining with stainless steel floor.
  • Lengths available range from 48˝ to 90˝.
  • Interior LED lighting to highlight display.
  • Self-contained refrigeration.
  • Maintains temperature between 33˚F and 41˚F.
  • One year parts and labor warranty and five year compressor warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерeagle-group-eg8184
  • Сімейство продуктівFood Service Equipment
  • Група продуктівUnderbar Equipment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-02-01
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Номер OmniClass23-21 21 00
  • Заголовок OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати