Публікуйте свої продукти
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord
Eaton

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Managed rack PDUs, also known as Switched PDUs, allow you to monitor and control critical factors such as voltage, current and power factor. This information at the outlet receptacle level allows you to make the right decision when it comes to energy consumption in your data center. Our most advanced switched PDUs, Eaton Managed vertical and horizontal units also feature remote on/off outlet switching to enable you to reboot connected equipment. You’ll also benefit from being able to turn off unused outlets to prevent unauthorized use.


Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W input, 10ft cord, 17.3kW, 32A, 240/415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
Технічна специфікація
  • Унікальний номерEVMAG332X
  • Сімейство продуктівPDU's
  • Група продуктівManaged Rack PDU
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-09-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEC002762
  • Назва за ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Код Uniclass 2015En_70_30
  • Опис Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Заголовок OmniClassPower Distribution Units

Доступність регіону

Північна Америка