Публікуйте свої продукти
Eaton SmartRack 45U Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 45U Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 45U Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 45U Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

    Специфікація
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 46 in. depth designed to accommodate AI servers and other larger equipment
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSRH45UWDP
    • Сімейство продуктівRack Enclosures
    • Група продуктівTop 3 Rack Enclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-11-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Комп'ютерна техніка
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015En_70_30
    • Опис Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Код CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Заголовок OmniClassPower Distribution Units